Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual part
0,3165 € - 0,3165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual part
0,0487 € - 0,0487 € 26 Auf Lager
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
0,0637 € - 0,0637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual part
0,0994 € - 0,1163 € 96 Auf Lager
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual part
0,1134 € - 0,1325 € 11965 Auf Lager
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual part
0,3154 € - 0,3689 € 92 Auf Lager
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual part
0,1802 € - 0,2126 € 138 Auf Lager
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
0,1675 € - 0,1957 € 61 Auf Lager
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
  • von 4
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405505


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405598

Preisbereich
0,3165 € - 0,3165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405390


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm NBR Schwarz

10405437


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405581


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405468


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405604


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405543


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405307

Preisbereich
0,0487 € - 0,0487 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405475

Preisbereich
0,0637 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405246

Preisbereich
0,1163 € - 0,0994 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405260

Preisbereich
0,1325 € - 0,1134 €

Lagerbestände
11965 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Schwarz

10405420


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 9.19 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405512

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405369

Preisbereich
0,2126 € - 0,1802 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405345

Preisbereich
0,1957 € - 0,1675 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405406


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405383


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10