Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
0,0794 € - 0,0927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual part
0,0526 € - 0,0615 € 1438 Auf Lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual part
0,0454 € - 0,0532 € 9011 Auf Lager
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual part
0,0723 € - 0,0846 € 3 Auf Lager
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual part
0,0994 € - 0,1163 € 96 Auf Lager
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual part
0,1063 € - 0,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual part
0,0315 € - 0,0368 € 2200 Auf Lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual part
0,1333 € - 0,1548 € 603 Auf Lager
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
0,0582 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual part
0,0865 € - 0,1011 € 3400 Auf Lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual part
0,1675 € - 0,1957 € 61 Auf Lager
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
0,1134 € - 0,1325 € 14965 Auf Lager
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual part
100 Auf Lager
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual part
0,3154 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual part
0,3154 € - 0,3689 € 92 Auf Lager
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual part
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual part
  • von 4
O-Ring 9.19 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405215

Preisbereich
0,0927 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405178

Preisbereich
0,0615 € - 0,0526 €

Lagerbestände
1438 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405161

Preisbereich
0,0532 € - 0,0454 €

Lagerbestände
9011 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405208

Preisbereich
0,0846 € - 0,0723 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405246

Preisbereich
0,1163 € - 0,0994 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405253

Preisbereich
0,1244 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405147

Preisbereich
0,0368 € - 0,0315 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405291

Preisbereich
0,1548 € - 0,1333 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405185

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405222

Preisbereich
0,1011 € - 0,0865 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405345

Preisbereich
0,1957 € - 0,1675 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405383


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405338


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405260

Preisbereich
0,1325 € - 0,1134 €

Lagerbestände
14965 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm NBR Schwarz

10405413


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405406


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405529

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 9.19 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405512

Preisbereich
0,3689 € - 0,3154 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405581


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10