Menü Suche

Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde HDPE Gelb

Der gelbe O-Ring-Gewindestopfen aus HDPE ist mit einem Nitril-O-Ring ausgestattet, sodass er BSP/Gas-Gewinde durch ein wasserdichtes Siegel vor Leckagen schützen kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10287101

Hersteller-Artikelnummer:

498687

5600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,194 €
1000 - 1999 1,1348 €
2000 + 1,0222 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

119,40 €

100 x 1,194 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 62.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 36.0 mm
Gewindegröße 1 3/4 in - 11 BSP
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3926300090

Produkt 498687 ersetzt:

O-Ring-Gewindestopfen BSP-Gewinde 1.3/4 HDPE Gelb
Neue Essentra-Artikelnummer: 10630563
Hersteller-Artikelnummer: 467137

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns