Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,666 € - 1,3187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5347 € - 3,0455 € | 720 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,3187 € - 2,882 € | 1600 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5223 € - 1,0349 € | 4400 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4857 € - 0,6068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7209 € - 0,8997 € | 189 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7195 € - 1,4252 € | 200 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,611 € - 1,2093 € | 425 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0715 € - 2,123 € | 8600 Auf Lager |
M12
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6814 € - 1,6913 € | 1500 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7631 € - 1,7918 € | 750 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9349 € - 1,8509 € | 1150 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,8515 € | 11400 Auf Lager |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 2,0077 € | 1001 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7307 € - 1,3365 € | 1950 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,5261 € - 3,6077 € | 330 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,6262 € | 530 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5533 € - 1,097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7364 € - 1,4577 € | 300 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,635 € - 1,2566 € | 850 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.