Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9152 € - 3,5904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3742 € - 5,3927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7673 € - 3,0131 € | 675 Auf Lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1531 € - 4,5197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 1,709 € | 780 Auf Lager |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon;Stahl
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,2953 € - 5,0829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 3,3933 € | 430 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0264 € - 4,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8138 € - 3,1962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 4,8013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6814 € - 2,6893 € | 192 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9701 € - 3,8016 € | 470 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,7237 € - 2,8442 € | 717 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,232 € - 1,2573 € | 1405 Auf Lager |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,4618 € - 0,4618 € | 8675 Auf Lager |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9988 € - 6,1671 € | 90 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,5757 € - 7,8849 € | 154 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0503 € - 4,1114 € | 246 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,591 € - 4,8013 € | 2880 Auf Lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,5766 € - 5,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.