Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ drehbares Unterteil aus Kunststoff

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Gewindematerial Farbe Material Kaufen
35,4499 € - 39,3888 € 12 Auf Lager
M24
Bolt-Down
Schwarz
10,7996 € - 12,278 € 20 Auf Lager
M16
Swivel
Metall
Schwarz
GF PA
0,8687 € - 0,8687 € 1600 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP
0,7744 € - 1,0335 € 4900 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP; Stahl
0,6125 € - 0,6125 € 5900 Auf Lager
M8
Rigid
Grau
PP; Stahl
0,4998 € - 0,666 € 4195 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP; Stahl
0,9504 € - 1,2672 € 50 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP; Stahl
0,925 € - 0,925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Rigid
Grau
PP
0,6927 € - 0,9222 € 5000 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP
0,5885 € - 0,7856 € 5398 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP; Stahl
0,7983 € - 0,9335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Schwarz
Nylon
1,7037 € - 1,7037 € 5074 Auf Lager
M10
Rigid
Stahl
Grau
PP; Stahl
0,6631 € - 0,6631 € 5000 Auf Lager
M8
Rigid
Grau
PP; Stahl
0,5378 € - 0,7181 € 2802 Auf Lager
M8
Rigid
Stahl
Grau
PP; Stahl
0,6969 € - 0,6969 € 3300 Auf Lager
M8
Rigid
Stahl
Grau
PP; Stahl
12,6581 € - 14,3619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Swivel
Metall
Schwarz
GF PA
3,0131 € - 3,0131 € 65 Auf Lager
M12
Rigid
Stahl
Schwarz
PP; Stahl
0,4998 € - 0,666 € 4385 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP
0,7969 € - 1,063 € 3897 Auf Lager
M10
Rigid
Grau
PP; Stahl
1,0349 € - 1,377 € 3593 Auf Lager
M12
Rigid
Grau
PP
  • von 6
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M24 Schwarz

10253281

Preisbereich
39,3888 € - 35,4499 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Unterteiltyp
    Bolt-Down
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Verstellbare Füße 60.0 mm M16 70.0 mm Schwarz

10351222

Preisbereich
12,278 € - 10,7996 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Grau

10303405

Preisbereich
0,8687 € - 0,8687 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 55.0 mm Grau

10303443

Preisbereich
1,0335 € - 0,7744 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 40.0 mm Grau

10303474

Preisbereich
0,6125 € - 0,6125 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Grau

10303511

Preisbereich
0,666 € - 0,4998 €

Lagerbestände
4195 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Grau

10303559

Preisbereich
1,2672 € - 0,9504 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Grau

10303634

Preisbereich
0,925 € - 0,925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 55.0 mm Grau

10303672

Preisbereich
0,9222 € - 0,6927 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 40.0 mm Grau

10303719

Preisbereich
0,7856 € - 0,5885 €

Lagerbestände
5398 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 45.0 mm M30 30.0 mm Schwarz

10257623

Preisbereich
0,9335 € - 0,7983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M30
  • Durchmesser Unterteil
    45.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Grau

10303665

Preisbereich
1,7037 € - 1,7037 €

Lagerbestände
5074 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Grau

10303702

Preisbereich
0,6631 € - 0,6631 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 70.0 mm Grau

10303597

Preisbereich
0,7181 € - 0,5378 €

Lagerbestände
2802 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Grau

10303368

Preisbereich
0,6969 € - 0,6969 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verstellbare Füße 60.0 mm M20 120.0 mm Schwarz

10351246

Preisbereich
14,3619 € - 12,6581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Gewindelänge
    120.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Verstellbare Füße 58.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10257890

Preisbereich
3,0131 € - 3,0131 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    58.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Grau

10303542

Preisbereich
0,666 € - 0,4998 €

Lagerbestände
4385 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 55.0 mm Grau

10303580

Preisbereich
1,063 € - 0,7969 €

Lagerbestände
3897 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 70.0 mm Grau

10303627

Preisbereich
1,377 € - 1,0349 €

Lagerbestände
3593 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrische Gewinde