Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hygienische Füße sind für die Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und für den medizinischen Markt geeignet. Alle Füße sind von der USDA zugelassen und bestimmte Artikel haben zudem eine 3A-Zertifizierung.
Seriennummer: SR5699
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Besondere Merkmale (alle) | Maximale statische Belastbarkeit | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,779 € - 81,1543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 124,6055 € - 137,0754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 99,239 € - 109,1615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 150,8123 € - 165,8962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 152,306 € - 167,5366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 136,2352 € - 149,8521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 157,494 € - 173,2448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 91,5303 € - 100,6793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 158,7344 € - 174,6051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 134,9949 € - 148,4917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 140,4363 € - 154,4799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 134,7415 € - 148,225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 137,4622 € - 151,2124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 113,2426 € - 124,5655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 168,1234 € - 184,9411 € | 6 Auf Lager |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 118,9241 € - 130,8205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 129,5535 € - 142,5168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 120,6045 € - 132,6609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 64,8701 € - 71,3651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 131,5273 € - 144,6907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.