Menü Suche

Nivellierfüße - Gelenkteller ‒ Metall

Auf Lager

Das Gelenk dieser Nivellierfüße aus Stahl ist bis zu 15 Grad verstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Das Sortiment ist in Edelstahl, goldchromatiertem oder vernickeltem Stahl erhältlich und kann entweder mit oder ohne Gummipad für den Sockel gekauft werden. Darüber hinaus bietet das Sortiment entweder Stellfüße mit Bolzen oder Gelenkteller.

Seriennummer: SR5788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
85.0 kg
52.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
70.0 kg
79.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
225.0 kg
65.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 kg
79.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
225.0 kg
119.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
225.0 kg
119.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
155.0 kg
65.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
225.0 kg
119.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
125.0 kg
52.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 kg
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
70.0 kg
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
85.0 kg
52.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
155.0 kg
65.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 kg
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
70.0 kg
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
70.0 kg
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 kg
79.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
70.0 kg
79.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
85.0 kg
52.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
225.0 kg
65.0 mm
  • von 5
Verstellbare Füße 52.0 mm M12 103.0 mm Schwarz

10500200


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    52.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    103.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Verstellbare Füße 79.0 mm M10 69.0 mm Schwarz

10500385


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    79.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    69.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500293


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 79.0 mm M10 69.0 mm Schwarz

10500378


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    79.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    69.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 119.0 mm M16 148.0 mm Schwarz

10500095


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    119.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    148.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 119.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500071


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    119.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500286


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 119.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500057


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    119.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 52.0 mm M12 103.0 mm Schwarz

10500217


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    52.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    103.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 69.0 mm Schwarz

10500156


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    69.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 86.0 mm Schwarz

10500187


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    86.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 52.0 mm M12 80.0 mm Schwarz

10500248


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    52.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500309


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 69.0 mm Schwarz

10500132


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    69.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 69.0 mm Schwarz

10500125


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    69.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 86.0 mm Schwarz

10500163


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    86.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 79.0 mm M10 86.0 mm Schwarz

10500439


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    79.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    86.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 79.0 mm M10 86.0 mm Schwarz

10500408


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    79.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    86.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
Verstellbare Füße 52.0 mm M12 103.0 mm Schwarz

10500224


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    52.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    103.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 112.0 mm Schwarz

10500316


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Schwenkbar
  • Montageart
    Socket
  • Gewindelänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M16