Das Gelenk dieser Nivellierfüße aus Stahl ist bis zu 15 Grad verstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Das Sortiment ist in Edelstahl, goldchromatiertem oder vernickeltem Stahl erhältlich und kann entweder mit oder ohne Gummipad für den Sockel gekauft werden. Darüber hinaus bietet das Sortiment entweder Stellfüße mit Bolzen oder Gelenkteller.
Seriennummer: SR5788
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Tragfähigkeit | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.