Menü Suche

Nietkappen

Auf Lager

Nietkappen sitzen fest auf Blindnieten. Sie bieten Schutz vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Finish bei Schrauben. Für die Installation sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Werden in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen eingesetzt.Entwickelt, um Schutz und einen ordentlichen Abschluss für Schrauben zu bieten.Bieten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz, Beschädigungen und Korrosion.Für Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Möbel- und Haushaltsgeräteindustrie. Material: LDPE - PIR, HDPE Farbe: Braun, Schwarz, Weiß, Grau, Beige Seriennummer: , SR1814, SR1804

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B C Farbe A D Typ Kaufen
0,0538 € - 0,0538 € 960 Auf Lager
Weiß
0,0576 € - 0,0576 € 22996 Auf Lager
Weiß
0,0387 € - 0,0539 € 70000 Auf Lager
Schwarz
0,0575 € - 0,0803 € 499 Auf Lager
Schwarz
0,0581 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
0,0515 € - 0,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
0,0553 € - 0,0771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
0,0533 € - 0,0743 € 31250 Auf Lager
Grau
0,0579 € - 0,0807 € 30445 Auf Lager
Schwarz
0,0538 € - 0,0538 € 28025 Auf Lager
Schwarz
0,0538 € - 0,0538 € 59000 Auf Lager
Schwarz
0,0038 € - 0,0038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
0,0071 € - 0,0071 € 500 Auf Lager
Beige
0,0538 € - 0,0538 € 160 Auf Lager
Schwarz
0,0585 € - 0,0585 € 25000 Auf Lager
Schwarz
0,0387 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
0,0575 € - 0,0803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
0,0553 € - 0,0771 € 496 Auf Lager
Schwarz
0,0533 € - 0,0743 € 7540 Auf Lager
Schwarz
0,0548 € - 0,0766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
  • von 2
Nietenkappe 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Weiß

10063613

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Weiß

10063651

Preisbereich
0,0576 € - 0,0576 €

Lagerbestände
22996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.3 mm 9.7 mm HDPE Schwarz

10064320

Preisbereich
0,0539 € - 0,0387 €

Lagerbestände
70000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 3.2 mm 14.2 mm HDPE Schwarz

10064474

Preisbereich
0,0803 € - 0,0575 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 16.1 mm HDPE Weiß

10064450

Preisbereich
0,0812 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 1.8 mm 11.6 mm HDPE Weiß

10064191

Preisbereich
0,0718 € - 0,0515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.3 mm 14.1 mm HDPE Grau

10064382

Preisbereich
0,0771 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 11.5 mm HDPE Grau

10064429

Preisbereich
0,0743 € - 0,0533 €

Lagerbestände
31250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 3.7 mm 14.9 mm HDPE Schwarz

10064504

Preisbereich
0,0807 € - 0,0579 €

Lagerbestände
30445 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10063606

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
28025 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10063644

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
59000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Nietenkappe 1.9 mm 8.0 mm HDPE Weiß

10064153

Preisbereich
0,0038 € - 0,0038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Beige
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 16.1 mm HDPE Weiß

10064443

Preisbereich
0,0071 € - 0,0071 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Beige
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10063620

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Nietenkappe 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10063668

Preisbereich
0,0585 € - 0,0585 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.3 mm 9.7 mm HDPE Weiß

10064337

Preisbereich
0,0539 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Beige
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 3.2 mm 14.2 mm HDPE Weiß

10064481

Preisbereich
0,0803 € - 0,0575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Beige
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Schwarz

10064368

Preisbereich
0,0771 € - 0,0553 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 11.5 mm HDPE Schwarz

10064399

Preisbereich
0,0743 € - 0,0533 €

Lagerbestände
7540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 16.1 mm HDPE Grau

10064467

Preisbereich
0,0766 € - 0,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790