Menü Suche

Nietkappen

Auf Lager

Nietkappen sitzen fest auf Blindnieten. Sie bieten Schutz vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Finish bei Schrauben. Für die Installation sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Werden in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen eingesetzt.Entwickelt, um Schutz und einen ordentlichen Abschluss für Schrauben zu bieten.Bieten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz, Beschädigungen und Korrosion.Für Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Möbel- und Haushaltsgeräteindustrie. Material: LDPE - PIR, HDPE Farbe: Braun, Schwarz, Weiß, Grau, Beige Seriennummer: , SR1814, SR1804

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B C Farbe A D Typ Kaufen
0,0553 € - 0,0771 € 496 Auf Lager
Schwarz
0,0486 € - 0,0678 € 52496 Auf Lager
Schwarz
0,0553 € - 0,0771 € 19500 Auf Lager
Weiß
0,0533 € - 0,0743 € 29646 Auf Lager
Weiß
0,0816 € - 0,0816 € 46000 Auf Lager
Schwarz
0,0538 € - 0,0538 € 7298 Auf Lager
Weiß
0,0368 € - 0,0512 € 61930 Auf Lager
Schwarz
0,0581 € - 0,0812 € 1955 Auf Lager
Schwarz
0,0579 € - 0,0807 € 30445 Auf Lager
Schwarz
0,0538 € - 0,0538 € 28025 Auf Lager
Schwarz
0,0538 € - 0,0538 € 59088 Auf Lager
Schwarz
0,0038 € - 0,0038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
0,0071 € - 0,0071 € 500 Auf Lager
Beige
0,0387 € - 0,0539 € 26500 Auf Lager
Weiß
0,0368 € - 0,0512 € 24498 Auf Lager
Weiß
0,0368 € - 0,0512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
0,0538 € - 0,0538 € 960 Auf Lager
Weiß
0,0576 € - 0,0576 € 22996 Auf Lager
Weiß
0,0387 € - 0,0539 € 70000 Auf Lager
Schwarz
0,0575 € - 0,0803 € 499 Auf Lager
Schwarz
  • von 2
Nietenkappe 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Schwarz

10064368

Preisbereich
0,0771 € - 0,0553 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 1.8 mm 11.6 mm HDPE Schwarz

10064184

Preisbereich
0,0678 € - 0,0486 €

Lagerbestände
52496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.3 mm 14.1 mm HDPE Weiß

10064375

Preisbereich
0,0771 € - 0,0553 €

Lagerbestände
19500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 11.5 mm HDPE Weiß

10064412

Preisbereich
0,0743 € - 0,0533 €

Lagerbestände
29646 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.8 mm 12.0 mm HDPE Schwarz

10182697

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Nietenkappe 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Weiß

10063637

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
7298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 1.9 mm 8.0 mm HDPE Schwarz

10064146

Preisbereich
0,0512 € - 0,0368 €

Lagerbestände
61930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 16.1 mm HDPE Schwarz

10064436

Preisbereich
0,0812 € - 0,0581 €

Lagerbestände
1955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 3.7 mm 14.9 mm HDPE Schwarz

10064504

Preisbereich
0,0807 € - 0,0579 €

Lagerbestände
30445 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10063606

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
28025 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10063644

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
59088 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Nietenkappe 1.9 mm 8.0 mm HDPE Weiß

10064153

Preisbereich
0,0038 € - 0,0038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Beige
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.7 mm 16.1 mm HDPE Weiß

10064443

Preisbereich
0,0071 € - 0,0071 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Beige
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.3 mm 9.7 mm HDPE Weiß

10064344

Preisbereich
0,0539 € - 0,0387 €

Lagerbestände
26500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 1.9 mm 8.0 mm HDPE Weiß

10064160

Preisbereich
0,0512 € - 0,0368 €

Lagerbestände
24498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 1.9 mm 8.0 mm HDPE Grau

10064177

Preisbereich
0,0512 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Weiß

10063613

Preisbereich
0,0538 € - 0,0538 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Weiß

10063651

Preisbereich
0,0576 € - 0,0576 €

Lagerbestände
22996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 2.3 mm 9.7 mm HDPE Schwarz

10064320

Preisbereich
0,0539 € - 0,0387 €

Lagerbestände
70000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietenkappe 3.2 mm 14.2 mm HDPE Schwarz

10064474

Preisbereich
0,0803 € - 0,0575 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790