Menü Suche

Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 3.6 kg

Dieser scheibenförmige Neodym-(NdFeB)-Magnet ist dreifach mit Nickel-Kupfer-Nickel beschichtet, um eine maximale Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10190975

Hersteller-Artikelnummer:

1219358

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 3,5439 €
25 - 49 3,3717 €
50 - 99 3,1995 €
100 + 2,8408 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

17,72 €

5 x 3,5439 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 3.0 mm
Gesamtgröße 20.0 mm
Form Zylindrisch
Zugkraft 3.6 kg
Beschichtung NiCuNi-beschichtet
Magnetmaterial Neodym
Polarität Nord und Süd
Zolltarifnummer 8505119099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns