Menü Suche

Neigungsverstellbare Ausgleichselemente

In Produktion

Diese Neigungsverstellbaren Ausgleichselemente bieten Feineinstellung, was eine exakte Positionierung und Ausrichtung von Teilen bzw. deren Kalibrierung ermöglicht. Der Neigemechanismus ist das Herzstück des Ausgleichselements und sorgt für eine exakte Winkeleinstellung auf der Montageplattform.

Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und können modifiziert werden, um optimale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.

Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs. Die ist besonders wichtig, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Installation beeinträchtigen können. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.

  • Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs.
  • Für Anwendungen mit begrenztem Platz konzipiert.
  • Kommen in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 für Schraube d1 Material d2 d3 h1 Kaufen
61,1094 € - 81,4792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
M5
25.0
Stahl
5.5
M15x1.0
50.0
51,1945 € - 68,2628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0
M8
32.0
Stahl
9.0
M20x1.0
43.0
73,3883 € - 97,8443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
M16
58.0
Stahl
17.5
M40x1.5
53.0
58,1339 € - 77,5051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
M12
45.0
Stahl
13.5
M30x1.5
41.0
67,7125 € - 90,2834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0
M8
32.0
Stahl
9.0
M20x1.0
63.0
61,7208 € - 82,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M8
32.0
Edelstahl
9.0
M20x1.0
31.0
61,7208 € - 82,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M6
32.0
Edelstahl
6.6
M20x1.0
31.0
58,5211 € - 78,0248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
M6
25.0
Edelstahl
6.6
M15x1.0
26.0
67,7125 € - 90,2834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0
M10
32.0
Stahl
11.0
M20x1.0
63.0
90,8438 € - 121,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
M24
58.0
Stahl
26.0
M40x1.5
102.0
75,9766 € - 101,2987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
M12
45.0
Stahl
13.5
M30x1.5
79.0
75,9766 € - 101,2987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
M10
45.0
Stahl
11.0
M30x1.5
79.0
58,1339 € - 77,5051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
M10
45.0
Stahl
11.0
M30x1.5
41.0
55,4132 € - 73,8775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
M6
25.0
Stahl
6.6
M15x1.0
26.0
62,4545 € - 83,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
M16
45.0
Stahl
17.5
M30x1.5
41.0
51,6836 € - 68,9149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M8
32.0
Stahl
9.0
M20x1.0
31.0
69,7811 € - 93,0347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
M20
58.0
Stahl
22.0
M40x1.5
53.0
82,6714 € - 110,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M24
70.0
Stahl
26.0
M50x1.5
60.0
63,9626 € - 85,2801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
M24
58.0
Stahl
26.0
M40x1.5
53.0
82,6714 € - 110,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M30
70.0
Stahl
33.0
M50x1.5
60.0
  • von 6
Feinregulierung M5 25.0 50.0 Stahl

20200947

Preisbereich
81,4792 € - 61,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Feinregulierung M8 32.0 43.0 Stahl

20201265

Preisbereich
68,2628 € - 51,1945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Feinregulierung M16 58.0 53.0 Stahl

20201203

Preisbereich
97,8443 € - 73,3883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M12 45.0 41.0 Stahl

20201234

Preisbereich
77,5051 € - 58,1339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Feinregulierung M8 32.0 63.0 Stahl

20201272

Preisbereich
90,2834 € - 67,7125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Feinregulierung M8 32.0 31.0 Edelstahl

20201418

Preisbereich
82,2944 € - 61,7208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Feinregulierung M6 32.0 31.0 Edelstahl

20201401

Preisbereich
82,2944 € - 61,7208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M6 25.0 26.0 Edelstahl

20201395

Preisbereich
78,0248 € - 58,5211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M10 32.0 63.0 Stahl

20200978

Preisbereich
90,2834 € - 67,7125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Feinregulierung M24 58.0 102.0 Stahl

20201036

Preisbereich
121,1183 € - 90,8438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Feinregulierung M12 45.0 79.0 Stahl

20200992

Preisbereich
101,2987 € - 75,9766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Feinregulierung M10 45.0 79.0 Stahl

20200985

Preisbereich
101,2987 € - 75,9766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Feinregulierung M10 45.0 41.0 Stahl

20201197

Preisbereich
77,5051 € - 58,1339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Feinregulierung M6 25.0 26.0 Stahl

20200466

Preisbereich
73,8775 € - 55,4132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M16 45.0 41.0 Stahl

20200503

Preisbereich
83,2726 € - 62,4545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M8 32.0 31.0 Stahl

20200480

Preisbereich
68,9149 € - 51,6836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Feinregulierung M20 58.0 53.0 Stahl

20200510

Preisbereich
93,0347 € - 69,7811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M24 70.0 60.0 Stahl

20200541

Preisbereich
110,2252 € - 82,6714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Feinregulierung M24 58.0 53.0 Stahl

20200527

Preisbereich
85,2801 € - 63,9626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Feinregulierung M30 70.0 60.0 Stahl

20200558

Preisbereich
110,2252 € - 82,6714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0