Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2338 € - 0,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 11000 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 5437 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2094 € - 0,2467 € | 4946 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10036228 | 0,2582 € - 0,2955 € | 7219 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natur
|
|
|
| 0,0382 € - 0,056 € | 965529 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2109 € - 0,2467 € | 1962 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0553 € - 0,0648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2338 € - 0,2668 € | 957 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3443 € - 0,4017 € | 3490 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0878 € - 0,12 € | 158186 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 1503 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1736 € - 0,2051 € | 11364 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0777 € | 93200 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 1979 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2726 € - 0,3185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10178317 | 0,1678 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 lb
40.0 lb
|
|
| 0,073 € - 0,0998 € | 6500 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10037133 | 0,0654 € - 0,0896 € | 219390 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg