Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0516 € - 0,071 € | 28573 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0928 € - 0,0988 € | 993 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1136 € - 0,1288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | 417 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 2798 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0978 € | 1960 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3156 € - 0,3429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | 6277 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 21290 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | 2396 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4892 € - 0,5724 € | 895 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | 22555 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 6800 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | 63085 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.