Menü Suche

Kabelbinder 160.7 mm 31.8 mm PA Schwarz

This cable tie is made of black UL94-V-2 UV stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036938

Hersteller-Artikelnummer:

WIT-30RCA-4UVB

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,088 €
5000 - 9999 0,0813 €
10000 - 19999 0,077 €
20000 - 29999 0,0727 €
30000 + 0,0641 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

88,00 €

1000 x 0,088 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.5 mm
Befestigungsmethode Schnellmontage
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 31.8 mm
Mindestzugfestigkeit 13.0 kg
Gesamtlänge 160.7 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Polyamid 66
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns