Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10273159
492877
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | 11,6945 € |
| 5 - 24 | 8,3532 € |
| 25 + | 7,5179 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximale Plattenstärke | 0.984 in |
|---|---|
| Maximale Plattenstärke | 25.0 mm |
| Zylindertiefe | 25.0 mm |
| Zylindertiefe | 0.984 in |
| Schraublochdurchmesser | 4.0 mm |
| Schraublochdurchmesser | 0.157 in |
| Durchgangslochdurchmesser | 0.709 in |
| Durchgangslochdurchmesser | 18.0 mm |
| Zungenlänge | 0.343 in |
| Zungenlänge | 8.7 mm |
| Hauptmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Verschlussmechanismus | Left Hand |
| Schließungsart | Keyed Different |
| Anwendung(en) | Schublade |
| Anwendung(en) | Schrank |
| Anwendung(en) | Scharniertür |
| Zolltarifnummer | 8301300000 |