Menü Suche

Möbelschloss Verschiedenschließend

Dieses Möbelschloss mit einem vertikalen Schiebemechanismus sichert Holzmöbel, Schränke und Schubladen. Das Schloss lässt sich nicht aufbohren, und der Schlüssel wird nur in der verriegelten Position entfernt, verschiedenschließend. Hergestellt aus Stahl mit einer verchromten Oberfläche.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20048532

Hersteller-Artikelnummer:

03202E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 8,292 €
25 - 124 5,9228 €
125 + 5,3306 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,29 €

1 x 8,292 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 8.0 mm
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns