Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6013 € - 7,1409 € | 360 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 5,7104 € - 11,2989 € | 38 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,373 € - 0,9189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 7,8483 € - 15,2761 € | 72 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,8726 € - 13,619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 4,8495 € - 9,4609 € | 108 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Rot
|
Kunststoff
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1,5537 € - 1,5537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 7,8483 € - 15,2761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Rot
|
PP
|
|
||
| 7,3174 € - 14,2216 € | 232 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Rot
|
Kunststoff
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 5,0217 € - 9,702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Rot
|
Kunststoff
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,7204 € - 9,1295 € | 110 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 9,9861 € - 19,4944 € | 149 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,706 € - 9,8827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 7,6187 € - 14,8242 € | 179 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Rot
|
Kunststoff
|
|
||
| 7,5326 € - 14,6735 € | 167 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,5748 € - 0,5748 € | 8278 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,8688 € - 0,8688 € | 2281 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,7578 € - 13,3779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 0,6421 € - 0,6421 € | 3228 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,1234 € - 4,4593 € | 460 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Doppellaufrolle mit feststehender Platte
|
Schwarz
|
Thermoplastik
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.