Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1977 € - 8,8153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Natur
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,3804 € - 11,2989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.988 in
50.5 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Grau
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,8782 € - 4,8782 € | 480 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,8702 € - 3,9315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,7778 € - 4,7778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 4,6342 € - 9,7319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Platte und Bremse
|
Rot-Weiß
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,316 € - 6,9636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Platte und Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,4847 € - 9,418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Rot-Weiß
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,5606 € - 7,4773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,7778 € - 9,25 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 32,5983 € - 68,4564 € | 366 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 170 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Speichenrad und Abdeckung
|
Silber;Schwarz
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 44,8513 € - 94,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 5,8108 € - 11,6906 € | 288 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,3109 € - 4,853 € | 2700 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,726 € - 5,7247 € | 50 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Rändelbolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 1,9599 € - 4,1158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Bremse und Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 51,0066 € - 107,1138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,2157 € - 21,4529 € | 57 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5942 € - 3,3479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg