Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stirnflächenlänge | Maximale Greifkapazität | Cutout Dimensions | Farbe | Stirnflächenbreite | Korpusmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4513 € - 3,8131 € | 17 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 2,4123 € - 3,3772 € | 4 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 2,3333 € - 3,2666 € | 14 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 2,1235 € - 2,9729 € | 18 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 2,3817 € - 3,3345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 17,5187 € - 26,555 € | 268 Auf Lager |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,6623 € - 2,3272 € | 30 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 2,419 € - 3,7629 € | 29 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 1,2862 € - 2,0007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 8,5708 € - 17,9987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,5708 € - 17,9987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Natur
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Natur
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Schwarz
|
|
|
|||
| 20,5174 € - 31,1348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 3,5882 € - 5,0235 € | 4 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 2,4051 € - 3,7414 € | 2196 Auf Lager |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon
|
||
| 8,5708 € - 17,9987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Natur
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 17,5187 € - 26,555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 20,5174 € - 31,1348 € | 52 Auf Lager |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 8,9353 € - 18,7641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm