Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2351 € - 0,2717 € 6695 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.6 mm
0,0986 € - 0,1217 € 290 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
7.7 mm
0,1896 € - 0,1977 € 11830 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
4.1 mm
0,0986 € - 0,1217 € 5461 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
6.0 mm
0,0857 € - 0,1059 € 8050 Auf Lager
6.6 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,2087 € - 0,2319 € 1996 Auf Lager
7.1 mm
0,0986 € - 0,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Zum Eindrücken
3.9 mm
0,0986 € - 0,1217 € 668 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
7.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € 2400 Auf Lager
7.4 mm
Zum Eindrücken
3.5 mm
0,0986 € - 0,1217 € 17972 Auf Lager
8.1 mm
Zum Eindrücken
3.9 mm
0,1689 € - 0,1943 € 3850 Auf Lager
Zum Eindrücken
0,1648 € - 0,1719 € 6900 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
4.1 mm
0,4519 € - 0,4928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.6 mm
0,1689 € - 0,1943 € 650 Auf Lager
Zum Eindrücken
0,1689 € - 0,1943 € 196 Auf Lager
Zum Eindrücken
0,1689 € - 0,1943 € 12960 Auf Lager
Zum Eindrücken
0,1896 € - 0,1977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
4.1 mm
10018767 0,0857 € - 0,1059 € 15438 Auf Lager
8.1 mm
Zum Eindrücken
3.9 mm
0,0857 € - 0,1059 € 16058 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
7.7 mm
0,0857 € - 0,1059 € 2382 Auf Lager
9.1 mm
Zum Eindrücken
6.0 mm
  • von 5
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019351

Preisbereich
0,2717 € - 0,2351 €

Lagerbestände
6695 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.6 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026526

Preisbereich
0,1977 € - 0,1896 €

Lagerbestände
11830 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018958

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
5461 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    6.0 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018675

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
8050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
Kabelhalter 6.8 mm 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10110805

Preisbereich
0,2319 € - 0,2087 €

Lagerbestände
1996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mini
  • Innenbreite
    7.1 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabeltülle 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018934

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
668 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019016

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    7.4 mm
Kabeltülle 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018996

Preisbereich
0,1217 € - 0,0986 €

Lagerbestände
17972 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Kabelhalter 3.8 mm 9.1 mm Natur Nylon 6/6

10019177

Preisbereich
0,1943 € - 0,1689 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.1 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Preisbereich
0,1719 € - 0,1648 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Preisbereich
0,4928 € - 0,4519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.6 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabelhalter 3.8 mm 9.1 mm Natur Nylon 6/6

10019139

Preisbereich
0,1943 € - 0,1689 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    9.1 mm
Kabelhalter 3.8 mm 9.1 mm Natur Nylon 6/6

10019153

Preisbereich
0,1943 € - 0,1689 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    9.1 mm
Kabelhalter 3.8 mm 9.1 mm Natur Nylon 6/6

10019191

Preisbereich
0,1943 € - 0,1689 €

Lagerbestände
12960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.1 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171950

Preisbereich
0,1977 € - 0,1896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018767

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
15438 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Kabeltülle 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018804

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
16058 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    7.7 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm
Kabeltülle 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018736

Preisbereich
0,1059 € - 0,0857 €

Lagerbestände
2382 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    6.0 mm
  • Innenbreite
    9.1 mm