Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.
Seriennummer: SR5528
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Zungenmaterial | Gehäusematerial | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,5294 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Stahl
|
PA
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Stahl
|
PA
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,851 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Stahl
|
PA
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Stahl
|
PA
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Stahl
|
PA
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Stahl
|
PA
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8594 € - 2,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Stahl
|
PA
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Stahl
|
PA
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,5425 € - 2,3993 € | 79 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 7,1883 € - 10,0636 € | 100 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 7,1883 € - 10,0636 € | 200 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
| 7,1883 € - 10,0636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |