Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4496 € - 24,0441 € | 148 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,7644 € - 7,9054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Befestigungsplatte und Bremse
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,5821 € - 5,4224 € | 200 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Befestigungsplatte für Doppellaufrolle
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 3,8052 € - 7,991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,1993 € - 8,8186 € | 72 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 2,6908 € - 5,6508 € | 80 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 5,3804 € - 10,5155 € | 20 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 18,4513 € - 36,5482 € | 15 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 17,2604 € - 34,1981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 15,223 € - 30,1606 € | 57 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 13,6018 € - 26,9366 € | 58 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 10,5026 € - 20,8201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 12,87 € - 25,4904 € | 73 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 10,9474 € - 20,79 € | 161 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,8296 € - 14,3421 € | 199 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 23,2135 € - 45,9727 € | 34 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-Laufrolle mit Bremse
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,5857 € - 29,7894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-Laufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,927 € - 69,9026 € | 108 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,5326 € - 15,8185 € | 44 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 13,7452 € - 26,0629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
80.0 kg
80.0 kg