Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
8,3074 € - 15,7582 € 50 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
10,7465 € - 21,3022 € 262 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
9,7709 € - 19,3437 € 32 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
8,293 € - 18,1988 € 80 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
10283332 8,7809 € - 17,3853 € 64 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
24,5922 € - 48,7209 € 2 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
10,4596 € - 19,8258 € 83 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
20,7039 € - 40,2844 € 108 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
15,223 € - 30,1606 € 57 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
11,6648 € - 22,1459 € 16 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
30,2309 € - 58,8448 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
6,8009 € - 12,8958 € 148 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
5,5239 € - 10,4854 € 1272 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
10193389 13,9605 € - 31,1032 € 115 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle
90.0 kg
19,3696 € - 38,3862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
10,4596 € - 19,8258 € 35 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
80.0 kg
14,3048 € - 27,1475 € 70 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80.0 kg
18,767 € - 35,5841 € 62 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
6,2987 € - 11,9316 € 376 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
7,4465 € - 14,1312 € 177 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
  • von 8
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269336

Preisbereich
15,7582 € - 8,3074 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit Gewindebolzen 63.0 mm 60.0 kg Dunkelgrau

10283660

Preisbereich
21,3022 € - 10,7465 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Preisbereich
19,3437 € - 9,7709 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Preisbereich
18,1988 € - 8,293 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Gewindebolzen Grau

10283332

Preisbereich
17,3853 € - 8,7809 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 125.0 mm 80.0 kg Grau

10283585

Preisbereich
48,7209 € - 24,5922 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269558

Preisbereich
19,8258 € - 10,4596 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10276358

Preisbereich
40,2844 € - 20,7039 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 100.0 mm 80.0 kg Grau

10283530

Preisbereich
30,1606 € - 15,223 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269565

Preisbereich
22,1459 € - 11,6648 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10276365

Preisbereich
58,8448 € - 30,2309 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269534

Preisbereich
12,8958 € - 6,8009 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269527

Preisbereich
10,4854 € - 5,5239 €

Lagerbestände
1272 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 75.0 mm 90.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193389

Preisbereich
31,1032 € - 13,9605 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 125.0 mm 80.0 kg Dunkelgrau

10283707

Preisbereich
38,3862 € - 19,3696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 28.0 mm Grau

10269428

Preisbereich
19,8258 € - 10,4596 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Grau

10269466

Preisbereich
27,1475 € - 14,3048 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Grau

10269503

Preisbereich
35,5841 € - 18,767 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 22.0 mm Dunkelgrau

10269664

Preisbereich
11,9316 € - 6,2987 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269701

Preisbereich
14,1312 € - 7,4465 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde