Menü Suche

Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Diese Hochtemperatur-Kappe besteht aus Silikon und wird daher für Maskierungsanwendungen bei bis zu 250 ˚C empfohlen. Die Kappe passt über Bolzen, Stifte oder Rohrenden und stellt eine hervorragende Maskierungslösung dar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10242315

Hersteller-Artikelnummer:

41312

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,2568 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

256,80 €

1000 x 0,2568 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Gewindegrößen (alle) M10;1/8 in
Gewindestandard Metrisch
Gewindestandard BSP
Hauptmaterial Silikon
Farbe Natur
Höchsttemperatur 250 °C
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns