Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6586 € - 0,6586 € | 1598 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,2338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 9372 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,218 € | 7294 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
|||
| 0,2023 € - 0,2238 € | 45994 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,2023 € - 0,2023 € | 13394 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2295 € - 0,2295 € | 1861 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | 4681 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 5186 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,251 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1764 € - 0,1836 € | 6779 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,482 € - 0,482 € | 3541 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 14000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,208 € | 10079 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 20418 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,5122 € - 0,5394 € | 489 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1836 € - 0,1836 € | 36000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 7173 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm