Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,1721 € - 0,1922 € 1000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,3802 € - 0,4232 € 2250 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,1879 € - 0,1879 € 18924 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,1848 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Natur
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3386 € - 0,3386 € 4947 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,185 € - 0,185 € 14396 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,2338 € - 0,2482 € 6661 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2367 € - 0,251 € 25000 Auf Lager
2.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2094 € - 0,2094 € 17060 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,7891 € - 0,8321 € 5413 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1984 € - 0,2092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Natur
Silikonkautschuk
9.5 mm
1.6 mm
1
0,264 € - 0,2941 € 16088 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,0147 € - 0,0147 € 12490 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,3213 € - 0,3558 € 1449 Auf Lager
4.9 mm
Natur
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
0,1464 € - 0,1464 € 1977 Auf Lager
6.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
0,3041 € - 0,3041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Natur
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,3285 € - 0,3285 € 2190 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
0,231 € - 0,231 € 1331 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,9555 € - 1,0588 € 405 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 16.1 mm Natur Silikon

10249772

Preisbereich
0,1922 € - 0,1721 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241691

Preisbereich
0,4232 € - 0,3802 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249710

Preisbereich
0,1879 € - 0,1879 €

Lagerbestände
18924 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 17.8 mm Natur Silikon

10642771

Preisbereich
0,1943 € - 0,1848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241684

Preisbereich
0,3386 € - 0,3386 €

Lagerbestände
4947 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249741

Preisbereich
0,185 € - 0,185 €

Lagerbestände
14396 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 15.8 mm Schwarz EPDM

10377697

Preisbereich
0,2482 € - 0,2338 €

Lagerbestände
6661 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377642

Preisbereich
0,251 € - 0,2367 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Natur Silikon

10249796

Preisbereich
0,2094 € - 0,2094 €

Lagerbestände
17060 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Schwarz EPDM

10250068

Preisbereich
0,8321 € - 0,7891 €

Lagerbestände
5413 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Natur Silikonkautschuk

10449608

Preisbereich
0,2092 € - 0,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249840

Preisbereich
0,2941 € - 0,264 €

Lagerbestände
16088 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249789

Preisbereich
0,0147 € - 0,0147 €

Lagerbestände
12490 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 25.6 mm Natur Silikon

10249864

Preisbereich
0,3558 € - 0,3213 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 12.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249895

Preisbereich
0,1464 € - 0,1464 €

Lagerbestände
1977 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249932

Preisbereich
0,6657 € - 0,5997 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Natur Silikon

10249833

Preisbereich
0,3041 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249857

Preisbereich
0,3285 € - 0,3285 €

Lagerbestände
2190 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249819

Preisbereich
0,231 € - 0,231 €

Lagerbestände
1331 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 22.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249963

Preisbereich
1,0588 € - 0,9555 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur