Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,251 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 mm
Natur
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,208 € - 0,208 € 12079 Auf Lager
2.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,1836 € - 0,1836 € 36000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,1848 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Natur
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,2137 € - 0,251 € 13372 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5186 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,2023 € - 0,2023 € 13394 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € 14000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,3386 € - 0,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,482 € - 0,482 € 3541 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,2295 € - 0,2295 € 1861 Auf Lager
3.3 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,3802 € - 0,4232 € 2250 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,1707 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,7661 € - 0,8522 € 3369 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,2238 € - 0,2338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2367 € - 0,251 € 25000 Auf Lager
2.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2539 € - 0,2683 € 9528 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,2338 € - 0,2482 € 6661 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4677 € - 0,4677 € 1548 Auf Lager
6.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,9555 € - 1,0588 € 405 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Natur Silikon

10241677

Preisbereich
0,2955 € - 0,251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249765

Preisbereich
0,208 € - 0,208 €

Lagerbestände
12079 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 1.9 mm 15.5 mm Natur Silikon

10241714

Preisbereich
0,1836 € - 0,1836 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 17.8 mm Natur Silikon

10642771

Preisbereich
0,1943 € - 0,1848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Natur Silikon

10241660

Preisbereich
0,251 € - 0,2137 €

Lagerbestände
13372 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.1 mm 15.9 mm Natur Silikon

10241646

Preisbereich
0,2051 € - 0,2051 €

Lagerbestände
5186 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10373552

Preisbereich
0,2023 € - 0,2023 €

Lagerbestände
13394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249727

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241684

Preisbereich
0,3386 € - 0,3386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 13.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241707

Preisbereich
0,482 € - 0,482 €

Lagerbestände
3541 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241653

Preisbereich
0,2295 € - 0,2295 €

Lagerbestände
1861 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241691

Preisbereich
0,4232 € - 0,3802 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10377604

Preisbereich
0,1807 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 19.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249956

Preisbereich
0,8522 € - 0,7661 €

Lagerbestände
3369 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377635

Preisbereich
0,2338 € - 0,2238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377642

Preisbereich
0,251 € - 0,2367 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 6.4 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377666

Preisbereich
0,2683 € - 0,2539 €

Lagerbestände
9528 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 15.8 mm Schwarz EPDM

10377697

Preisbereich
0,2482 € - 0,2338 €

Lagerbestände
6661 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249918

Preisbereich
0,4677 € - 0,4677 €

Lagerbestände
1548 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 22.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249963

Preisbereich
1,0588 € - 0,9555 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur