Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3759 € - 0,7894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Blau
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,5323 € - 1,4914 € | 975 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1136 € - 1,1602 € | 686 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3572 € | 8920 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Blau
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 1,00 € - 1,0488 € | 300 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,2797 € - 0,2969 € | 2994 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,812 € - 0,8565 € | 2356 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,4663 € - 0,4892 € | 100 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Grün
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 10192337 | 0,5079 € - 0,5366 € | 2042 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
|
| 0,0606 € - 0,0673 € | 124821 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,1764 € - 0,1836 € | 6779 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | 17060 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
|||
| 0,264 € - 0,2941 € | 16088 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 1977 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 20418 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,0147 € - 0,0147 € | 12490 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.