Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,67 € - 0,699 € | 825 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 10288559 | 0,1936 € - 0,2166 € | 10699 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
| 0,1606 € - 0,2166 € | 19407 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,2518 € - 1,3048 € | 103 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,6058 € - 0,6299 € | 643 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,0655 € - 0,0682 € | 8505 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,062 € | 360752 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 1,00 € - 1,0488 € | 300 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | 124821 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 28292 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,2446 € - 0,2446 € | 5000 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,3818 € - 0,3818 € | 3238 Auf Lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,047 € - 0,047 € | 25500 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Rot
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,2228 € - 0,2228 € | 42660 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,3383 € - 0,3383 € | 8500 Auf Lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Rot
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,0513 € - 0,0513 € | 10492 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0754 € | 3984 Auf Lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Grau
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,1372 € - 0,1372 € | 2886 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,1089 € - 0,1089 € | 37900 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1