Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6058 € - 0,6299 € | 843 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,1606 € - 0,2166 € | 19407 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,2281 € - 2,0087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 1,00 € - 1,0488 € | 300 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | 124821 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,0655 € - 0,0682 € | 8505 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2683 € - 0,2984 € | 3879 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | 3091 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 3,3717 € - 3,5439 € | 169 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,9225 € - 0,9627 € | 398 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,6097 € - 0,6356 € | 2300 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,4663 € - 0,4892 € | 100 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Grün
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,2066 € | 118875 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1908 € | 39498 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,3285 € | 2190 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,3744 € - 1,0485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2797 € - 0,2969 € | 2494 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1