Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,1707 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,8838 € - 0,9311 € 2479 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0137 € - 0,0137 € 7206 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,3228 € - 0,34 € 11343 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6749 € - 0,6749 € 7564 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,2338 € - 0,2482 € 6661 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2367 € - 0,251 € 25000 Auf Lager
2.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,5122 € - 0,5394 € 3489 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,2238 € - 0,2338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,208 € - 0,2195 € 20996 Auf Lager
1.4 mm
Schwarz
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,7719 € - 0,7719 € 9077 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,6797 € - 0,6797 € 31998 Auf Lager
6.5 mm
Schwarz
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,7891 € - 0,8321 € 5413 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,8221 € - 1,8221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,2582 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,3371 € - 0,3529 € 40474 Auf Lager
2.8 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,0606 € - 0,0673 € 124821 Auf Lager
Schwarz
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,009 € - 0,009 € 24000 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,0558 € - 0,062 € 360752 Auf Lager
Schwarz
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
  • von 2
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10377604

Preisbereich
0,1807 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250075

Preisbereich
0,9311 € - 0,8838 €

Lagerbestände
2479 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 3.8 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377710

Preisbereich
0,0137 € - 0,0137 €

Lagerbestände
7206 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 26.0 mm Schwarz EPDM

10377741

Preisbereich
0,34 € - 0,3228 €

Lagerbestände
11343 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377765

Preisbereich
0,6749 € - 0,6749 €

Lagerbestände
7564 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 15.8 mm Schwarz EPDM

10377697

Preisbereich
0,2482 € - 0,2338 €

Lagerbestände
6661 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377642

Preisbereich
0,251 € - 0,2367 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Schwarz EPDM

10250044

Preisbereich
0,5394 € - 0,5122 €

Lagerbestände
3489 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377635

Preisbereich
0,2338 € - 0,2238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 16.5 mm Schwarz EPDM

10377628

Preisbereich
0,2195 € - 0,208 €

Lagerbestände
20996 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250051

Preisbereich
0,7719 € - 0,7719 €

Lagerbestände
9077 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 23.8 mm Schwarz EPDM

10377772

Preisbereich
0,6797 € - 0,6797 €

Lagerbestände
31998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Schwarz EPDM

10250068

Preisbereich
0,8321 € - 0,7891 €

Lagerbestände
5413 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 6.4 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377666

Preisbereich
0,2683 € - 0,2539 €

Lagerbestände
9528 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250136

Preisbereich
1,8221 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377680

Preisbereich
0,2726 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377734

Preisbereich
0,3529 € - 0,3371 €

Lagerbestände
40474 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 5.2 mm 8.0 mm Schwarz EPDM

10192450

Preisbereich
0,0673 € - 0,0606 €

Lagerbestände
124821 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377673

Preisbereich
0,009 € - 0,009 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 6.0 mm Schwarz EPDM

10192436

Preisbereich
0,062 € - 0,0558 €

Lagerbestände
360752 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz