Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8221 € - 1,8221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,1736 € | 1132 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,2338 € - 0,2482 € | 6661 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,5122 € - 0,5394 € | 3489 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,7891 € - 0,8321 € | 5413 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,9555 € - 1,0588 € | 405 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 1977 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,185 € - 0,2066 € | 45495 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3936 € - 0,4097 € | 22242 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0613 € | 107196 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,2518 € - 1,3048 € | 103 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4663 € - 0,4892 € | 100 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Grün
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,2066 € | 118875 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.