Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
1,2281 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
Schwarz
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,2797 € - 0,2969 € 2994 Auf Lager
3.7 mm
Natur
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2683 € - 0,2984 € 4379 Auf Lager
3.9 mm
Gelb
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,1764 € - 0,1836 € 6779 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,2137 € - 0,251 € 13372 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € 14000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,482 € - 0,482 € 3541 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,2023 € - 0,2238 € 45994 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
0,208 € - 0,208 € 12079 Auf Lager
2.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,218 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,449 € - 0,449 € 4681 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
19.2 mm
8.5 mm
1
0,1994 € - 0,1994 € 17572 Auf Lager
1.6 mm
Grau
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
10192337 0,5079 € - 0,5366 € 2042 Auf Lager
7.9 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1123 € - 0,1169 € 36230 Auf Lager
4.5 mm
Gelb
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,8131 € - 0,8468 € 3091 Auf Lager
18.4 mm
Gelb
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
1,00 € - 1,0488 € 300 Auf Lager
10.9 mm
Pink
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,009 € - 0,009 € 24000 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,67 € - 0,699 € 825 Auf Lager
13.6 mm
Weiß
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
0,0606 € - 0,0673 € 124821 Auf Lager
Schwarz
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • von 7
Maskierungszugstopfen 22.2 mm 16.0 mm Schwarz Silikon

10192467

Preisbereich
2,0087 € - 1,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 50.8 mm Natur Silikon

10192306

Preisbereich
0,2969 € - 0,2797 €

Lagerbestände
2994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Gelb Silikon

10288566

Preisbereich
0,2984 € - 0,2683 €

Lagerbestände
4379 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Natur Silikon

10241639

Preisbereich
0,1836 € - 0,1764 €

Lagerbestände
6779 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Natur Silikon

10241660

Preisbereich
0,251 € - 0,2137 €

Lagerbestände
13372 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249727

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 13.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241707

Preisbereich
0,482 € - 0,482 €

Lagerbestände
3541 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 10.5 mm 13.3 mm Natur Silikon

10249871

Preisbereich
0,2238 € - 0,2023 €

Lagerbestände
45994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249765

Preisbereich
0,208 € - 0,208 €

Lagerbestände
12079 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249802

Preisbereich
0,218 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249901

Preisbereich
0,449 € - 0,449 €

Lagerbestände
4681 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 19.2 mm Natur Silikonkautschuk

10457962


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Grau Silikon

10192290

Preisbereich
0,1994 € - 0,1994 €

Lagerbestände
17572 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 14.5 mm 25.4 mm Grün Silikon

10192337

Preisbereich
0,5366 € - 0,5079 €

Lagerbestände
2042 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 5.1 mm 5.6 mm Gelb Silikon

10241028

Preisbereich
0,1169 € - 0,1123 €

Lagerbestände
36230 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 22.2 mm 13.0 mm Gelb Silikon

10240984

Preisbereich
0,8468 € - 0,8131 €

Lagerbestände
3091 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 20.5 mm 38.1 mm Pink Silikon

10192375

Preisbereich
1,0488 € - 1,00 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377673

Preisbereich
0,009 € - 0,009 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 17.4 mm 14.0 mm Weiß Silikon

10240595

Preisbereich
0,699 € - 0,67 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
Maskierungszugstopfen 5.2 mm 8.0 mm Schwarz EPDM

10192450

Preisbereich
0,0673 € - 0,0606 €

Lagerbestände
124821 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz