Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1504 € - 0,1566 € | 249 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | 17060 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,185 € - 0,2066 € | 44495 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,1879 € | 18924 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,5323 € - 1,4914 € | 975 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,3386 € - 0,3572 € | 8920 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Blau
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,185 € - 0,185 € | 14396 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,8838 € - 0,9311 € | 2479 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,3228 € - 0,34 € | 11343 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 7564 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,6586 € - 0,6586 € | 1598 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,812 € - 0,8565 € | 2356 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,0147 € - 0,0147 € | 12490 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,062 € | 360752 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | 7206 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 1977 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3386 € | 4947 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3558 € | 1449 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,5997 € - 0,6657 € | 2300 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.