Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,1504 € - 0,1566 € 249 Auf Lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,2094 € - 0,2094 € 17060 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,185 € - 0,2066 € 44495 Auf Lager
2.1 mm
Blau
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,1879 € - 0,1879 € 18924 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,5323 € - 1,4914 € 975 Auf Lager
Schwarz
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
0,1848 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Natur
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3386 € - 0,3572 € 8920 Auf Lager
3.9 mm
Blau
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,185 € - 0,185 € 14396 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,8838 € - 0,9311 € 2479 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3228 € - 0,34 € 11343 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6749 € - 0,6749 € 7564 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,6586 € - 0,6586 € 1598 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,812 € - 0,8565 € 2356 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,0147 € - 0,0147 € 12490 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,0558 € - 0,062 € 360752 Auf Lager
Schwarz
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,0137 € - 0,0137 € 7206 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1464 € - 0,1464 € 1977 Auf Lager
6.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
0,3386 € - 0,3386 € 4947 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,3213 € - 0,3558 € 1449 Auf Lager
4.9 mm
Natur
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Preisbereich
0,1566 € - 0,1504 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Natur Silikon

10249796

Preisbereich
0,2094 € - 0,2094 €

Lagerbestände
17060 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Blau Silikon

10288542

Preisbereich
0,2066 € - 0,185 €

Lagerbestände
44495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249710

Preisbereich
0,1879 € - 0,1879 €

Lagerbestände
18924 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 19.1 mm 19.1 mm Schwarz Silikon

10240793

Preisbereich
1,4914 € - 0,5323 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 17.8 mm Natur Silikon

10642771

Preisbereich
0,1943 € - 0,1848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 50.8 mm Blau Silikon

10192313

Preisbereich
0,3572 € - 0,3386 €

Lagerbestände
8920 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249741

Preisbereich
0,185 € - 0,185 €

Lagerbestände
14396 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250075

Preisbereich
0,9311 € - 0,8838 €

Lagerbestände
2479 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 26.0 mm Schwarz EPDM

10377741

Preisbereich
0,34 € - 0,3228 €

Lagerbestände
11343 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377765

Preisbereich
0,6749 € - 0,6749 €

Lagerbestände
7564 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 25.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249970

Preisbereich
0,6586 € - 0,6586 €

Lagerbestände
1598 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 18.5 mm 28.6 mm Natur Silikon

10192351

Preisbereich
0,8565 € - 0,812 €

Lagerbestände
2356 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249789

Preisbereich
0,0147 € - 0,0147 €

Lagerbestände
12490 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 6.0 mm Schwarz EPDM

10192436

Preisbereich
0,062 € - 0,0558 €

Lagerbestände
360752 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 3.8 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377710

Preisbereich
0,0137 € - 0,0137 €

Lagerbestände
7206 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 12.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249895

Preisbereich
0,1464 € - 0,1464 €

Lagerbestände
1977 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241684

Preisbereich
0,3386 € - 0,3386 €

Lagerbestände
4947 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 25.6 mm Natur Silikon

10249864

Preisbereich
0,3558 € - 0,3213 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249932

Preisbereich
0,6657 € - 0,5997 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur