Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0099 € - 1,0311 € | 1138 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,3714 € - 1,3714 € | 327 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,4837 € - 1,521 € | 948 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,1836 € - 0,1836 € | 36000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 5186 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2367 € - 0,251 € | 25000 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2338 € - 0,2482 € | 6661 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 7173 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1984 € - 0,2092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,251 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2295 € - 0,2295 € | 1861 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 10377727 | 0,3687 € - 0,3859 € | 17000 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
|
| 10288559 | 0,1936 € - 0,2166 € | 10699 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
| 0,2539 € - 0,2683 € | 9528 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,7719 € - 0,7719 € | 9077 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,6058 € - 0,6299 € | 843 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.