Menü Suche

Maskierungszugstopfen 6.53 mm 25.40 mm Schwarz EPDM

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10605554

Hersteller-Artikelnummer:

10605554

34415 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,206 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

103,00 €

500 x 0,206 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 6.5 mm
Typ 3
Material EPDM
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 10605554 ersetzt:

Maskierungszugstopfen (ID) Schwarz EPDM
Neue Essentra-Artikelnummer: 10377758
Hersteller-Artikelnummer: 461644

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns