Menü Suche

Maskierungsstopfen mit Flansch

Auf Lager

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material d2 d1 h1 Typ Kaufen
0,1577 € - 0,3341 € 42900 Auf Lager
Natur
Silikon
5.7 mm
1
0,3125 € - 0,3463 € 10382 Auf Lager
Weiß
Silikon
5.4 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2182 € - 0,2421 € 11054 Auf Lager
Natur
Silikon
4.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1943 € - 0,2168 € 17490 Auf Lager
Lila
Silikon
2.7 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,032 € - 0,032 € 3723 Auf Lager
Natur
Silikon
5.0 mm
1
0,0805 € - 0,086 € 29909 Auf Lager
Dunkelgrün
Silikon
3.7 mm
1
0,0918 € - 0,1933 € 19000 Auf Lager
Pink
Silikon
4.7 mm
1
0,2449 € - 0,2619 € 5500 Auf Lager
Rot
Silikon
6.7 mm
1
0,3365 € - 0,3717 € 4711 Auf Lager
Grau
Silikon
7.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1478 € - 0,1478 € 1880 Auf Lager
Natur
Silikon
7.0 mm
1
0,5237 € - 0,5237 € 19575 Auf Lager
Schwarz
EPDM
6.4 mm
1
1,346 € - 1,346 € 2702 Auf Lager
Schwarz
EPDM
12.7 mm
1
0,2647 € - 0,2773 € 19991 Auf Lager
Natur
Silikon
9.5 mm
1
0,0847 € - 0,0942 € 5496 Auf Lager
Natur
Silikon
4.6 mm
1
0,0712 € - 0,0712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Silikon
4.6 mm
1
0,1036 € - 0,1036 € 4794 Auf Lager
Natur
Silikon
5.10 mm
1
0,4688 € - 0,4688 € 71223 Auf Lager
Schwarz
EPDM
7.9 mm
1
0,9447 € - 0,9447 € 134069 Auf Lager
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1
0,4632 € - 0,4632 € 158 Auf Lager
Natur
Silikon
11.5 mm
1
0,1227 € - 0,1227 € 2014 Auf Lager
Natur
Silikon
5.8 mm
1
  • von 2
Maskierungsstopfen mit Flansch 4.5 mm Natur Silikon

10192412

Preisbereich
0,3341 € - 0,1577 €

Lagerbestände
42900 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Weiß Silikon

10241103

Preisbereich
0,3463 € - 0,3125 €

Lagerbestände
10382 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Maskierungsstopfen mit Flansch Transparent Silikon

10241097

Preisbereich
0,2421 € - 0,2182 €

Lagerbestände
11054 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Lila Silikon

10241073

Preisbereich
0,2168 € - 0,1943 €

Lagerbestände
17490 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288450

Preisbereich
0,032 € - 0,032 €

Lagerbestände
3723 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 2.8 mm 1 Dunkelgrün Silikon

10192399

Preisbereich
0,086 € - 0,0805 €

Lagerbestände
29909 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Dunkelgrün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 3.6 mm Pink Silikon

10192405

Preisbereich
0,1933 € - 0,0918 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 5.3 mm Rot Silikon

10192429

Preisbereich
0,2619 € - 0,2449 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Grau Silikon

10241110

Preisbereich
0,3717 € - 0,3365 €

Lagerbestände
4711 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242643

Preisbereich
0,1478 € - 0,1478 €

Lagerbestände
1880 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10249987

Preisbereich
0,5237 € - 0,5237 €

Lagerbestände
19575 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250020

Preisbereich
1,346 € - 1,346 €

Lagerbestände
2702 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242674

Preisbereich
0,2773 € - 0,2647 €

Lagerbestände
19991 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288467

Preisbereich
0,0942 € - 0,0847 €

Lagerbestände
5496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242636

Preisbereich
0,0712 € - 0,0712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242667

Preisbereich
0,1036 € - 0,1036 €

Lagerbestände
4794 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10249994

Preisbereich
0,4688 € - 0,4688 €

Lagerbestände
71223 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250006

Preisbereich
0,9447 € - 0,9447 €

Lagerbestände
134069 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242650

Preisbereich
0,4632 € - 0,4632 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288436

Preisbereich
0,1227 € - 0,1227 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790