Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4421 € - 0,4914 € | 1573 Auf Lager |
|
Gelb
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1647 € - 0,3459 € | 6800 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9447 € - 0,9447 € | 134069 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | 3723 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,2773 € | 7595 Auf Lager |
|
Pink
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,5702 € - 0,6322 € | 292 Auf Lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,6279 € - 1,3187 € | 4440 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,0598 € | 1980 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4238 € - 0,4717 € | 6144 Auf Lager |
|
Grau
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,9602 € - 0,9602 € | 23603 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,086 € | 29909 Auf Lager |
|
Dunkelgrün
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | 9015 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4632 € - 0,4632 € | 158 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2647 € - 0,2773 € | 19991 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,1227 € | 2014 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2168 € - 0,2407 € | 44370 Auf Lager |
|
Dunkelgrün
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2773 € - 0,3083 € | 8472 Auf Lager |
|
Gelb
|
Silikon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1036 € - 0,1036 € | 4794 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1001 € - 0,1113 € | 3775 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.