Menü Suche

Maskierungsstopfen mit Flansch

Auf Lager

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material d2 d1 h1 Typ Kaufen
0,1606 € - 0,3404 € 42900 Auf Lager
Natur
Silikon
5.7 mm
1
0,0935 € - 0,197 € 19000 Auf Lager
Pink
Silikon
4.7 mm
1
0,0726 € - 0,0726 € 5070 Auf Lager
Natur
Silikon
4.6 mm
1
0,9627 € - 0,9627 € 134069 Auf Lager
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1
0,1506 € - 0,1506 € 880 Auf Lager
Natur
Silikon
7.0 mm
1
0,1055 € - 0,1055 € 3794 Auf Lager
Natur
Silikon
5.10 mm
1
0,0987 € - 0,2302 € 8700 Auf Lager
Natur
Silikon
6.5 mm
1
0,2525 € - 0,2826 € 7595 Auf Lager
Pink
Silikon
4.2 mm
2
0,9785 € - 0,9785 € 24603 Auf Lager
Schwarz
EPDM
12.7 mm
1
0,0326 € - 0,0326 € 7223 Auf Lager
Natur
Silikon
5.0 mm
1
0,472 € - 0,472 € 7158 Auf Lager
Natur
Silikon
11.5 mm
1
0,1678 € - 0,3525 € 6800 Auf Lager
Natur
Silikon
6.3 mm
1
0,5337 € - 0,5337 € 19575 Auf Lager
Schwarz
EPDM
6.4 mm
1
1,3716 € - 1,3716 € 2702 Auf Lager
Schwarz
EPDM
12.7 mm
1
0,0863 € - 0,0959 € 3496 Auf Lager
Natur
Silikon
4.6 mm
1
0,581 € - 0,6442 € 292 Auf Lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
0,2826 € - 0,3142 € 8472 Auf Lager
Gelb
Silikon
4.9 mm
2
0,2697 € - 0,2826 € 18991 Auf Lager
Natur
Silikon
9.5 mm
1
0,2783 € - 0,2783 € 9015 Auf Lager
Natur
Silikon
8.7 mm
1
0,0548 € - 0,0609 € 1980 Auf Lager
Natur
Silikon
3.8 mm
1
  • von 2
Maskierungsstopfen mit Flansch 4.5 mm Natur Silikon

10192412

Preisbereich
0,3404 € - 0,1606 €

Lagerbestände
42900 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 3.6 mm Pink Silikon

10192405

Preisbereich
0,197 € - 0,0935 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242636

Preisbereich
0,0726 € - 0,0726 €

Lagerbestände
5070 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250006

Preisbereich
0,9627 € - 0,9627 €

Lagerbestände
134069 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242643

Preisbereich
0,1506 € - 0,1506 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242667

Preisbereich
0,1055 € - 0,1055 €

Lagerbestände
3794 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288498

Preisbereich
0,2302 € - 0,0987 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Pink Silikon

10241134

Preisbereich
0,2826 € - 0,2525 €

Lagerbestände
7595 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250013

Preisbereich
0,9785 € - 0,9785 €

Lagerbestände
24603 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288450

Preisbereich
0,0326 € - 0,0326 €

Lagerbestände
7223 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242650

Preisbereich
0,472 € - 0,472 €

Lagerbestände
7158 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288481

Preisbereich
0,3525 € - 0,1678 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10249987

Preisbereich
0,5337 € - 0,5337 €

Lagerbestände
19575 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250020

Preisbereich
1,3716 € - 1,3716 €

Lagerbestände
2702 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288467

Preisbereich
0,0959 € - 0,0863 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Lila Silikon

10241127

Preisbereich
0,6442 € - 0,581 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Gelb Silikon

10241141

Preisbereich
0,3142 € - 0,2826 €

Lagerbestände
8472 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242674

Preisbereich
0,2826 € - 0,2697 €

Lagerbestände
18991 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288504

Preisbereich
0,2783 € - 0,2783 €

Lagerbestände
9015 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288443

Preisbereich
0,0609 € - 0,0548 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790