Menü Suche

Maskierungsstopfen mit Flansch

Auf Lager

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material d2 d1 h1 Typ Kaufen
0,4421 € - 0,4914 € 1573 Auf Lager
Gelb
Silikon
9.5 mm
2
0,1647 € - 0,3459 € 6800 Auf Lager
Natur
Silikon
6.3 mm
1
0,9447 € - 0,9447 € 134069 Auf Lager
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1
0,032 € - 0,032 € 3723 Auf Lager
Natur
Silikon
5.0 mm
1
0,2478 € - 0,2773 € 7595 Auf Lager
Pink
Silikon
4.2 mm
2
0,5702 € - 0,6322 € 292 Auf Lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
0,6279 € - 1,3187 € 4440 Auf Lager
Natur
Silikon
12.7 mm
1
0,0537 € - 0,0598 € 1980 Auf Lager
Natur
Silikon
3.8 mm
1
0,4238 € - 0,4717 € 6144 Auf Lager
Grau
Silikon
8.7 mm
2
0,9602 € - 0,9602 € 23603 Auf Lager
Schwarz
EPDM
12.7 mm
1
0,0805 € - 0,086 € 29909 Auf Lager
Dunkelgrün
Silikon
3.7 mm
1
0,2731 € - 0,2731 € 9015 Auf Lager
Natur
Silikon
8.7 mm
1
0,4632 € - 0,4632 € 158 Auf Lager
Natur
Silikon
11.5 mm
1
0,0712 € - 0,0712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Silikon
4.6 mm
1
0,2647 € - 0,2773 € 19991 Auf Lager
Natur
Silikon
9.5 mm
1
0,1227 € - 0,1227 € 2014 Auf Lager
Natur
Silikon
5.8 mm
1
0,2168 € - 0,2407 € 44370 Auf Lager
Dunkelgrün
Silikon
3.6 mm
2
0,2773 € - 0,3083 € 8472 Auf Lager
Gelb
Silikon
4.9 mm
2
0,1036 € - 0,1036 € 4794 Auf Lager
Natur
Silikon
5.10 mm
1
0,1001 € - 0,1113 € 3775 Auf Lager
Natur
Silikon
5.7 mm
1
  • von 2
Maskierungsstopfen mit Flansch Gelb Silikon

10241059

Preisbereich
0,4914 € - 0,4421 €

Lagerbestände
1573 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288481

Preisbereich
0,3459 € - 0,1647 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250006

Preisbereich
0,9447 € - 0,9447 €

Lagerbestände
134069 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288450

Preisbereich
0,032 € - 0,032 €

Lagerbestände
3723 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Pink Silikon

10241134

Preisbereich
0,2773 € - 0,2478 €

Lagerbestände
7595 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Lila Silikon

10241127

Preisbereich
0,6322 € - 0,5702 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288511

Preisbereich
1,3187 € - 0,6279 €

Lagerbestände
4440 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288443

Preisbereich
0,0598 € - 0,0537 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Grau Silikon

10241172

Preisbereich
0,4717 € - 0,4238 €

Lagerbestände
6144 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250013

Preisbereich
0,9602 € - 0,9602 €

Lagerbestände
23603 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 2.8 mm 1 Dunkelgrün Silikon

10192399

Preisbereich
0,086 € - 0,0805 €

Lagerbestände
29909 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Dunkelgrün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288504

Preisbereich
0,2731 € - 0,2731 €

Lagerbestände
9015 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242650

Preisbereich
0,4632 € - 0,4632 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242636

Preisbereich
0,0712 € - 0,0712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242674

Preisbereich
0,2773 € - 0,2647 €

Lagerbestände
19991 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288436

Preisbereich
0,1227 € - 0,1227 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Dunkelgrün Silikon

10241080

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
44370 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Dunkelgrün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Gelb Silikon

10241141

Preisbereich
0,3083 € - 0,2773 €

Lagerbestände
8472 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242667

Preisbereich
0,1036 € - 0,1036 €

Lagerbestände
4794 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288474

Preisbereich
0,1113 € - 0,1001 €

Lagerbestände
3775 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790