Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1478 € - 0,1478 € | 1880 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1036 € - 0,1036 € | 4794 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5237 € - 0,5237 € | 19575 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9447 € - 0,9447 € | 134069 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,0598 € | 1980 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4632 € - 0,4632 € | 158 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4688 € - 0,4688 € | 71223 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,346 € - 1,346 € | 2702 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,0942 € | 5496 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,1227 € | 2014 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1001 € - 0,1113 € | 3775 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2647 € - 0,2773 € | 19991 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | 9015 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2168 € - 0,2407 € | 44370 Auf Lager |
|
Dunkelgrün
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0805 € - 0,086 € | 29909 Auf Lager |
|
Dunkelgrün
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,1933 € | 19000 Auf Lager |
|
Pink
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3365 € - 0,3717 € | 4711 Auf Lager |
|
Grau
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2449 € - 0,2619 € | 5500 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3125 € - 0,3463 € | 10382 Auf Lager |
|
Weiß
|
Silikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.