Menü Suche

Maskierungsstopfen mit Flansch

Auf Lager

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material d2 d1 h1 Typ Kaufen
0,1055 € - 0,1055 € 3794 Auf Lager
Natur
Silikon
5.10 mm
1
0,9627 € - 0,9627 € 134069 Auf Lager
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1
0,581 € - 0,6442 € 792 Auf Lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
0,6399 € - 1,3438 € 390 Auf Lager
Natur
Silikon
12.7 mm
1
0,3142 € - 0,3486 € 11250 Auf Lager
Dunkelgrün
Silikon
5.7 mm
2
1,3716 € - 1,3716 € 2702 Auf Lager
Schwarz
EPDM
12.7 mm
1
0,472 € - 0,472 € 7158 Auf Lager
Natur
Silikon
11.5 mm
1
0,4777 € - 0,4777 € 71223 Auf Lager
Schwarz
EPDM
7.9 mm
1
0,1251 € - 0,1251 € 2014 Auf Lager
Natur
Silikon
5.8 mm
1
0,102 € - 0,1134 € 3775 Auf Lager
Natur
Silikon
5.7 mm
1
0,2783 € - 0,2783 € 9015 Auf Lager
Natur
Silikon
8.7 mm
1
0,0863 € - 0,0959 € 3496 Auf Lager
Natur
Silikon
4.6 mm
1
0,2496 € - 0,2668 € 5500 Auf Lager
Rot
Silikon
6.7 mm
1
0,2209 € - 0,2453 € 43620 Auf Lager
Dunkelgrün
Silikon
3.6 mm
2
0,4663 € - 0,5179 € 3412 Auf Lager
Pink
Silikon
10.9 mm
2
0,2223 € - 0,2467 € 9054 Auf Lager
Natur
Silikon
4.5 mm
2
0,0935 € - 0,197 € 19000 Auf Lager
Pink
Silikon
4.7 mm
1
0,2826 € - 0,3142 € 8472 Auf Lager
Gelb
Silikon
4.9 mm
2
0,5036 € - 0,5581 € 21891 Auf Lager
Weiß
Silikon
10.2 mm
2
0,4505 € - 0,5007 € 1573 Auf Lager
Gelb
Silikon
9.5 mm
2
  • von 2
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242667

Preisbereich
0,1055 € - 0,1055 €

Lagerbestände
3794 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250006

Preisbereich
0,9627 € - 0,9627 €

Lagerbestände
134069 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Lila Silikon

10241127

Preisbereich
0,6442 € - 0,581 €

Lagerbestände
792 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288511

Preisbereich
1,3438 € - 0,6399 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Dunkelgrün Silikon

10241158

Preisbereich
0,3486 € - 0,3142 €

Lagerbestände
11250 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Dunkelgrün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10250020

Preisbereich
1,3716 € - 1,3716 €

Lagerbestände
2702 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242650

Preisbereich
0,472 € - 0,472 €

Lagerbestände
7158 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10249994

Preisbereich
0,4777 € - 0,4777 €

Lagerbestände
71223 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288436

Preisbereich
0,1251 € - 0,1251 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288474

Preisbereich
0,1134 € - 0,102 €

Lagerbestände
3775 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288504

Preisbereich
0,2783 € - 0,2783 €

Lagerbestände
9015 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288467

Preisbereich
0,0959 € - 0,0863 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 5.3 mm Rot Silikon

10192429

Preisbereich
0,2668 € - 0,2496 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Dunkelgrün Silikon

10241080

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
43620 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Dunkelgrün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Pink Silikon

10241066

Preisbereich
0,5179 € - 0,4663 €

Lagerbestände
3412 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Transparent Silikon

10241097

Preisbereich
0,2467 € - 0,2223 €

Lagerbestände
9054 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 3.6 mm Pink Silikon

10192405

Preisbereich
0,197 € - 0,0935 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Gelb Silikon

10241141

Preisbereich
0,3142 € - 0,2826 €

Lagerbestände
8472 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Weiß Silikon

10241189

Preisbereich
0,5581 € - 0,5036 €

Lagerbestände
21891 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Gelb Silikon

10241059

Preisbereich
0,5007 € - 0,4505 €

Lagerbestände
1573 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790