Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
65 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h d1 Typ Kaufen
0,7879 € - 0,7879 € 6162 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
1,1509 € - 2,417 € 4450 Auf Lager
12.3 mm
Schwarz
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,5223 € - 0,7313 € 7400 Auf Lager
9.0 mm
Natur
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
1,0109 € - 1,0109 € 43000 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,4643 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Schwarz
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,2295 € - 0,6441 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,3106 € - 0,3106 € 27949 Auf Lager
Schwarz
Silikon
0,1493 € - 0,1493 € 1000 Auf Lager
Natur
Silikon
1,2081 € - 2,5369 € 11860 Auf Lager
7.5 mm
Schwarz
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,6265 € - 1,0851 € 2650 Auf Lager
13.5 mm
Schwarz
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,1703 € - 0,3577 € 24 Auf Lager
15.3 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
10272411 1,4502 € - 3,0455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Natur
Silikonkautschuk
52.0 mm
18.0 mm
2
1,1053 € - 2,4453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Natur
Silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
0,1492 € - 0,331 € 4250 Auf Lager
11.1 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,272 € - 0,5038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Transparent
Silikon
24.1 mm
11.1 mm
2
0,8603 € - 1,8066 € 5450 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,9053 € - 1,9012 € 10450 Auf Lager
6.5 mm
Schwarz
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,2034 € - 0,2129 € 4105 Auf Lager
Schwarz
Silikon
0,227 € - 0,227 € 3836 Auf Lager
Schwarz
Silikon
0,3261 € - 0,6039 € 1975 Auf Lager
12.7 mm
Transparent
Silikon
36.1 mm
9.5 mm
2
  • von 4
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 23.0 mm 40.0 mm Schwarz EPDM

10582756

Preisbereich
0,7879 € - 0,7879 €

Lagerbestände
6162 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.484 in 1.011 in Schwarz EPDM

10251539

Preisbereich
2,417 € - 1,1509 €

Lagerbestände
4450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 9.0 mm 52.0 mm Natur Silikon

10272374

Preisbereich
0,7313 € - 0,5223 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.236 in 1.181 in Schwarz EPDM

10377956

Preisbereich
1,0109 € - 1,0109 €

Lagerbestände
43000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.452 in 1.216 in Schwarz EPDM

10377994

Preisbereich
1,4643 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 20.0 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020531

Preisbereich
0,6441 € - 0,2295 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.047 in Schwarz Silikon

10240748

Preisbereich
0,3106 € - 0,3106 €

Lagerbestände
27949 Auf Lager
Merkmale
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikon
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.031 in Natur Silikon

10240724

Preisbereich
0,1493 € - 0,1493 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Silikon
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.295 in 1.330 in Schwarz EPDM

10251522

Preisbereich
2,5369 € - 1,2081 €

Lagerbestände
11860 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.531 in 1.181 in Schwarz EPDM

10251546

Preisbereich
1,0851 € - 0,6265 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 15.3 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020470

Preisbereich
0,3577 € - 0,1703 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.708 in 2.047 in Natur Silikonkautschuk

10272411

Preisbereich
3,0455 € - 1,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 18.0 mm 52.0 mm Natur Silikon

10272404

Preisbereich
2,4453 € - 1,1053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 11.1 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020401

Preisbereich
0,331 € - 0,1492 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 14.3 mm 24.1 mm Transparent Silikon

10377918

Preisbereich
0,5038 € - 0,272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Transparent
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.157 in 1.181 in Schwarz EPDM

10251508

Preisbereich
1,8066 € - 0,8603 €

Lagerbestände
5450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.255 in 0.909 in Schwarz EPDM

10251515

Preisbereich
1,9012 € - 0,9053 €

Lagerbestände
10450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.031 in Schwarz Silikon

10240755

Preisbereich
0,2129 € - 0,2034 €

Lagerbestände
4105 Auf Lager
Merkmale
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikon
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.039 in Schwarz Silikon

10240762

Preisbereich
0,227 € - 0,227 €

Lagerbestände
3836 Auf Lager
Merkmale
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikon
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 12.7 mm 36.1 mm Transparent Silikon

10377901

Preisbereich
0,6039 € - 0,3261 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Transparent