Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.905 in 1.968 in Schwarz EPDM

Dieser Ezecap besteht aus schwarzem EPDM und hält Betriebstemperaturen bis 180 °C stand. Seine innere Rippe dient als Dichtung, um das Eindringen von Farbe zu verhindern. Der Flansch erleichtert das Greifen des Teils, um es auf einfache Weise zu entfernen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10279373

Hersteller-Artikelnummer:

496730

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,6812 €
250 + 1,3806 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 23.0 mm
d1 30.0 mm
h 50.0 mm
Höchsttemperatur 180 °C
Farbe Schwarz
Material EPDM
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns