Menü Suche

Maskierungskappen mit Flansch

Auf Lager

Maskierungskappen mit Flansch sind als Kappen mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe gedacht, um Öffnungen am Boden abzudecken oder, wenn als Stopfen verwendet, Bohrungen zu verschließen.. Schützen vor Lösungsmittlen, Schleifmitteln und sind für Temperaturen bis zu +250ºC geeignet.Diese Maskierungskappen mit Flansch können als Schutzkappen für Enden mit und ohne Gewinde verwendet werden.Durch die integrierte Unterlegscheibe wird auch die Fläche rund um das Anwendungsteil oder die Bohrung abgedeckt.Können umgedreht auch zum Verschließen von Bohrungen verwendet werden. Material: Silikon Farbe: Grau, Natur, Lila, Gelb, Schwarz, Rot, Pink, Grün Seriennummer: SR5756

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit WD Gewindegröße IH D Gewindestandard OD Kaufen
0,1549 € - 0,1721 € 636 Auf Lager
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrisch
6.0 mm
0,2223 € - 0,2223 € 3337 Auf Lager
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrisch
8.0 mm
0,3629 € - 0,4031 € 4245 Auf Lager
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrisch
12.5 mm
0,1779 € - 0,1779 € 4493 Auf Lager
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrisch
6.5 mm
0,3027 € - 0,3371 € 13840 Auf Lager
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrisch
10.5 mm
0,5107 € - 0,5107 € 687 Auf Lager
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrisch
20.5 mm
0,4576 € - 0,4576 € 931 Auf Lager
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrisch
16.5 mm
0,5466 € - 0,6069 € 789 Auf Lager
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrisch
24.5 mm
0,1736 € - 0,1936 € 415 Auf Lager
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
0,1736 € - 0,1936 € 7500 Auf Lager
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
0,2367 € - 0,264 € 101381 Auf Lager
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrisch
8.5 mm
0,1563 € - 0,1736 € 7448 Auf Lager
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Grün

10241196

Preisbereich
0,1721 € - 0,1549 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Transparent

10241219

Preisbereich
0,2223 € - 0,2223 €

Lagerbestände
3337 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Maskierungskappen mit Flansch 38.1 mm Silikon Gelb

10241240

Preisbereich
0,4031 € - 0,3629 €

Lagerbestände
4245 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Pink

10241202

Preisbereich
0,1779 € - 0,1779 €

Lagerbestände
4493 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Schwarz

10241233

Preisbereich
0,3371 € - 0,3027 €

Lagerbestände
13840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
Maskierungskappen mit Flansch 38.1 mm Silikon Lila

10241271

Preisbereich
0,5107 € - 0,5107 €

Lagerbestände
687 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
Maskierungskappen mit Flansch 38.1 mm Silikon Transparent

10241257

Preisbereich
0,4576 € - 0,4576 €

Lagerbestände
931 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Maskierungskappen mit Flansch 38.1 mm Silikon Grau

10241301

Preisbereich
0,6069 € - 0,5466 €

Lagerbestände
789 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Transparent

10241288

Preisbereich
0,1936 € - 0,1736 €

Lagerbestände
415 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Material
    Silikon
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Transparent

10241295

Preisbereich
0,1936 € - 0,1736 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Material
    Silikon
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Rot

10241226

Preisbereich
0,264 € - 0,2367 €

Lagerbestände
101381 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
Maskierungskappen mit Flansch 25.4 mm Silikon Transparent

10241264

Preisbereich
0,1736 € - 0,1563 €

Lagerbestände
7448 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Material
    Silikon