Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1994 € - 0,1994 € 75 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3153 € - 0,3153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1019 € - 0,1731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,3238 € - 0,5505 € 298 Auf Lager
M10
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2327 € - 0,2873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
70.0 mm
Mit Schlitz
0,1001 € - 0,1388 € 46 Auf Lager
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1079 € - 0,1492 € 500 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
2,4499 € - 3,7594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0498 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0682 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1098 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1591 € - 0,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,1478 € 1000 Auf Lager
M3
10 mm
Mit Schlitz
0,1591 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2083 € - 0,29 € 250 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,2492 € - 0,3337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1406 € - 0,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0328 € - 0,0405 € 85000 Auf Lager
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € 2000 Auf Lager
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0373 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
25.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natur

10401712

Preisbereich
0,1994 € - 0,1994 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natur

10401750

Preisbereich
0,3153 € - 0,3153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PP Natur

10401927

Preisbereich
0,1731 € - 0,1019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 40.0 mm PP Natur

10401989

Preisbereich
0,5505 € - 0,3238 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 70.0 mm Nylon Natur

10401293

Preisbereich
0,2873 € - 0,2327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon Schwarz

10400944

Preisbereich
0,1388 € - 0,1001 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Schwarz

10401088

Preisbereich
0,1492 € - 0,1079 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PVDF Natur

10401798

Preisbereich
3,7594 € - 2,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PP Natur

10401835

Preisbereich
0,0846 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PP Natur

10401873

Preisbereich
0,1156 € - 0,0682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PP Natur

10401910

Preisbereich
0,1872 € - 0,1098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 20.0 mm PP Natur

10401972

Preisbereich
0,2717 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 10 mm Nylon Schwarz

10400913

Preisbereich
0,1478 € - 0,1061 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Schwarz

10401200

Preisbereich
0,2196 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Schwarz

10401323

Preisbereich
0,29 € - 0,2083 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

10401415

Preisbereich
0,3337 € - 0,2492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Maschinenschraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10396780

Preisbereich
0,1436 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396742

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
85000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397480

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397978

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur