Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0895 € - 0,1049 € 2308 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3055 € - 0,3404 € 6900 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,3942 € - 0,4576 € 4 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0394 € - 0,0457 € 8084 Auf Lager
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,3365 € - 0,3928 € 2264 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1056 € - 0,1236 € 10856 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0822 € - 0,0961 € 20 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,098 € - 0,1148 € 408 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1886 € - 0,2196 € 53 Auf Lager
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1943 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1185 € - 0,1388 € 5955 Auf Lager
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1929 € - 0,2027 € 3700 Auf Lager
M6
60.0 mm
Mit Schlitz
0,359 € - 0,4195 € 172 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0942 € - 0,1101 € 20068 Auf Lager
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,5322 € - 0,6223 € 1523 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,5364 € - 0,6265 € 509 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,2232 € - 0,2232 € 89 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,2449 € 4000 Auf Lager
M6
80.0 mm
Mit Schlitz
0,0715 € - 0,0836 € 2450 Auf Lager
M6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,2337 € - 0,2745 € 1500 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10039175

Preisbereich
0,1049 € - 0,0895 €

Lagerbestände
2308 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PVDF Natur

10039137

Preisbereich
0,3404 € - 0,3055 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PVDF Natur

10039090

Preisbereich
0,4576 € - 0,3942 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038338

Preisbereich
0,0457 € - 0,0394 €

Lagerbestände
8084 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PP Natur

10039182

Preisbereich
0,3928 € - 0,3365 €

Lagerbestände
2264 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PP Natur

10039229

Preisbereich
0,1236 € - 0,1056 €

Lagerbestände
10856 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PP Natur

10039267

Preisbereich
0,0961 € - 0,0822 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PP Natur

10039304

Preisbereich
0,1148 € - 0,098 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natur

10038451

Preisbereich
0,2196 € - 0,1886 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natur

10038499

Preisbereich
0,2281 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Schwarz

10038536

Preisbereich
0,1388 € - 0,1185 €

Lagerbestände
5955 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039342

Preisbereich
0,2027 € - 0,1929 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Schwarz

10039380

Preisbereich
0,4195 € - 0,359 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PP Natur

10039427

Preisbereich
0,1101 € - 0,0942 €

Lagerbestände
20068 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PVDF Natur

10039236

Preisbereich
0,6223 € - 0,5322 €

Lagerbestände
1523 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PVDF Natur

10039274

Preisbereich
0,6265 € - 0,5364 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PVDF Natur

10039311

Preisbereich
0,2232 € - 0,2232 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039359

Preisbereich
0,2449 € - 0,2309 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039144

Preisbereich
0,0836 € - 0,0715 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natur

10038864

Preisbereich
0,2745 € - 0,2337 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur